Płyty konsoli
Akcesoria bloku siły docisku
Do mocowania bloków zaciskowych na stole maszyny za pomocą kołków zaciskowych VERO-S lub zacisków cylindrycznych.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Interfejs VERO-S
Do użytku z modułami szybkiej wymiany palet VERO-S NSE3 i NSE plus - Przygotowany do zacisków cylindrycznych i nakrętek teowych
Zapewnia szybki montaż na stołach z rowkiem teowym lub podzielnicach
Opcje i informacje specjalne
- Płyty konsoli do bezpośredniego montażu na stołach VERO-S lub z rowkiem teowym
Trzecia generacja pozwala na szybkie i łatwe łączenie bloków siły zacisku uruchamianych pneumatycznie i hydraulicznie z płytami konsoli. Płyty konsoli oferują kilka zintegrowanych opcji montażu na stole obróbczym. - W celu maksymalnego skrócenia czasu przezbrajania można używać bloków zaciskowych. Można je zamontować na modułach szybkiej wymiany palet VERO-S NSE3 z zabezpieczeniem przeciwskręceniowym za pomocą istniejącego interfejsu VERO-S. Alternatywnie można je zamontować na stole obróbczym lub głowicach podziałowych za pomocą zacisków cylindrycznych lub nakrętek teowych.