Opis
Wysoko wydajny smar w standardzie do cyklicznego smarowania ręcznych i zasilanych uchwytów tokarskich firmy SCHUNK oraz stałych punktów zatrzymania.
Zalety – Korzyści dla użytkownika
Niski współczynnik tarcia
Zapewnia stałą siłę mocującą
Wysoka przyczepność i wodoodporność
Zapobiega wymywaniu z urządzenia mocującego, również przy większej prędkości działania
Dobre zabezpieczenie antykorozyjne i stanowcze ograniczenie korozji ciernej
Zapewnia długą trwałość użytkową urządzenia mocującego
Bardzo duża odporność na działanie ciśnienia
Do przenoszenia maksymalnych sił mocujących
W jasnym kolorze
Czyste w aplikacji i stosowaniu
Opcje i informacje specjalne
Wysokowydajne smary do regularnego smarowania urządzeń mocujących
LINOMAX plus i LINOMAX 100 firmy SCHUNK to wysokowydajne smary do regularnego smarowania uchwytów tokarskich i podtrzymek. Te smary to jednorodne, wysoce wodoodporne pasty na bazie specjalnie dobranych kombinacji olejów mineralnych/syntetycznych. W przypadku obu smarów, ich zakres i ilości zostały dobrane tak, aby charakteryzowały się wyjątkowo wysoką podatnością na ciśnienie w obszarze tarcia granicznego i mieszanego, minimalizowały ryzyko korozji ciernej i optymalizowały właściwości smarne.
Wszystkie uchwyty i podtrzymki firmy SCHUNK są standardowo dostarczane z LINOMAX plus. Ma on uniwersalne zastosowanie i ogólnie spełnia wszystkie wymagania klientów. Jednak LINOMAX 100 jest szczególnie odpowiedni do zastosowań, w których zachodzą reakcje pomiędzy LINOMAX a używanym chłodziwem z powodu agresywnych smarów chłodzących.