arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Śruby regulacyjne

PDSC

Opis

Śruba kompensacyjna do minimalnej kompensacji wad związanych ze współosiowością gwintu na detalu.
Czytaj więcej Czytaj mniej

4 Produktami znaleziono

  • Średnica głowicy  22.6 mm
  • Gwint  M12
  • Długość śrub  60 mm
  • Ciężar  0.1 kg
  • Średnica głowicy  22.6 mm
  • Gwint  M14
  • Długość śrub  62 mm
  • Ciężar  0.1 kg
  • Średnica głowicy  22.6 mm
  • Gwint  M16
  • Długość śrub  65 mm
  • Ciężar  0.1 kg
  • Średnica głowicy  22.6 mm
  • Gwint  M16
  • Długość śrub  70 mm
  • Ciężar  0.1 kg