PDSC M14-62
Akcesoria do systemów bezpośredniego mocowania detalu, wersja standardowa
Identyfikator 1398349
Akcesoria do systemów bezpośredniego mocowania detalu, wersja standardowa
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Śruba regulacyjna
- Do montażu sworzni mocujących z otworem przelotowym
- Średnica głowicy: 22.6 mm
- Gwint : M14
- Długość śrub: 62 mm
- Ciężar: 0.1 kg
Szczegóły techniczne
Średnica głowicy [mm] | 22.6 |
---|---|
Gwint | M14 |
Długość śrub [mm] | 62 |
Ciężar [kg] | 0.1 |
Zakres dostawy
Śruba regulacyjna