SP-VL 100-10-SPB
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Identyfikator 471466
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Przedłużka sworznia mocującego
- Do podnoszenia detalu i zmniejszania konturu kolizyjnego
- Ze sworzniem pozycjonującym
- Wymiary: Ø138 x 100 mm
- Siła trzymająca M10: 35 kN
- Równoległość płaszczyzny: 0.02 mm
- Ciężar: 5.6 kg
Szczegóły techniczne
A [mm] | 100 |
---|---|
C [mm] | 25.5 |
Siła trzymająca M10 [kN] | 35 |
Równoległość płaszczyzny [mm] | 0.02 |
Wariant | Sworzeń pozycjonujący |
Ciężar [kg] | 5.6 |
Zakres dostawy
Przedłużka sworznia mocującego, sworzeń mocujący, śruba montażowa, instrukcja obsługi