SP-VL 50-10-SPC
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Identyfikator 471409
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Przedłużka sworznia mocującego
- Do podnoszenia detalu i zmniejszania konturu kolizyjnego
- Ze sworzniem przytrzymującym
- Wymiary: Ø138 x 50 mm
- Siła trzymająca M10: 35 kN
- Równoległość płaszczyzny: 0.02 mm
- Ciężar: 3.6 kg
Szczegóły techniczne
A [mm] | 50 |
---|---|
C [mm] | 25.5 |
Siła trzymająca M10 [kN] | 35 |
Równoległość płaszczyzny [mm] | 0.02 |
Wariant | Sworzeń zaciskowy |
Ciężar [kg] | 3.6 |
Zakres dostawy
Przedłużka sworznia mocującego, sworzeń mocujący, śruba montażowa, instrukcja obsługi