SP-VL 50-12-SPA
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Identyfikator 471406
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Przedłużka sworznia mocującego
- Do podnoszenia detalu i zmniejszania konturu kolizyjnego
- Ze sworzniem centrującym
- Wymiary: Ø138 x 50 mm
- Siła trzymająca M12: 50 kN
- Równoległość płaszczyzny: 0.02 mm
- Ciężar: 3.6 kg
Szczegóły techniczne
A [mm] | 50 |
---|---|
C [mm] | 28 |
Siła trzymająca M12 [kN] | 50 |
Równoległość płaszczyzny [mm] | 0.02 |
Wariant | Sworzeń wyśrodkowujący |
Ciężar [kg] | 3.6 |
Zakres dostawy
Przedłużka sworznia mocującego, sworzeń mocujący, śruba montażowa, instrukcja obsługi