SP-VL mini 30-6-SPA
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Identyfikator 435640
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Przedłużka sworznia mocującego
- Do podnoszenia detalu i zmniejszania konturu kolizyjnego
- Ze sworzniem centrującym
- Wymiary: Ø90 x 30 mm
- Siła trzymająca M6: 15 kN
- Równoległość płaszczyzny: 0.02 mm
- Ciężar: 1.1 kg
Szczegóły techniczne
A [mm] | 30 |
---|---|
Siła trzymająca M6 [kN] | 15 |
Równoległość płaszczyzny [mm] | 0.02 |
Ciężar [kg] | 1.1 |
Zakres dostawy
Przedłużka sworznia mocującego, 1 sworzeń mocujący, śruba montażowa, instrukcja obsługi