SBS-A-C2 260
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Tuleja ochronna z wyrzutnikiem
- Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
- Użycie wyrzutnika umożliwia automatycznie usuwanie detali z uchwytu.
- Nadaje się do: ROTA NC(-F) plus 2 260-85
- Średnica: 14 mm
Szczegóły techniczne
ØA [mm] | 86 |
---|---|
B [mm] | 38 |
ØC [mm] | 4.8 |
ØD [mm] | 14 |
E min. [mm] | 10 |
E max. [mm] | 100 |
F [mm] | 35 |
K | M16x1.5 |