arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SBS-A-W 260 Ilustracja analogiczna

SBS-A-W 260

Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich

Cechy produktu:
  • Tuleja ochronna z wyrzutnikiem
  • Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
  • Użycie wyrzutnika umożliwia automatycznie usuwanie detali z uchwytu.
  • Nadaje się do: ROTA THW plus 260-81
Dane techniczne:
  • Średnica: 14 mm
ØA [mm] 81
B [mm] 56.6
ØC [mm] 4.8
ØD [mm] 14
E min. [mm] 10
E max. [mm] 100
F [mm] 35
K M16x1.5