SBS-G-C 185
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8703865
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zamknięta tuleja centrująca
- Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
- Nadaje się do: ROTA NC plus 2 185-52
- Ciężar: 0.6 kg
Szczegóły techniczne
ØA [mm] | 52 |
---|---|
B [mm] | 42 |
K | M16x1.5 |
Ciężar [kg] | 0.6 |