SBS-G-C 400
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8704560
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zamknięta tuleja centrująca
- Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
- Nadaje się do: ROTA NC 400-120
- Ciężar: 4 kg
Szczegóły techniczne
ØA [mm] | 120 |
---|---|
B [mm] | 41 |
K | - |
Ciężar [kg] | 4 |