SBS-G-E 260
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 1300322
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zamknięta tuleja centrująca
- Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
- Nadaje się do: ROTA NCE 260-81
- Ciężar: 1 kg
Szczegóły techniczne
ØA [mm] | 81 |
---|---|
B [mm] | 39 |
K | M16x1.5 |
Ciężar [kg] | 1 |