SBS-G-W 185
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8703506
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zamknięta tuleja centrująca
- Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
- Nadaje się do: ROTA THW plus 185-52
- Ciężar: 0.4 kg
Szczegóły techniczne
ØA [mm] | 52 |
---|---|
B [mm] | 44.6 |
K | M16x1.5 |
Ciężar [kg] | 0.4 |