arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SBS-S-C 185 Ilustracja analogiczna

SBS-S-C 185

Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich

Identyfikator 8703863

Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich

Cechy produktu:
  • Tuleja ochronna z dyszami rozpylającymi chłodzenie
  • Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
  • Chłodziwo można nanosić bezpośrednio na detal za pomocą zintegrowanej dyszy rozpylającej.
  • Nadaje się do: ROTA NC(-F) plus 2 185-52
Dane techniczne:
  • Średnica: 32 mm
  • Ciężar: 1.2 kg
ØA [mm] 52
B [mm] 5
ØC [mm] 28
ØD [mm] 32
F [mm] 34
ØG [mm] 41
H M6 x 10
Ciężar [kg] 1.2