SBS-S-E 165
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 1300316
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Tuleja ochronna z dyszami rozpylającymi chłodzenie
- Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
- Chłodziwo można nanosić bezpośrednio na detal za pomocą zintegrowanej dyszy rozpylającej.
- Nadaje się do: ROTA NCE 165-53 KV
- Średnica: 32 mm
- Ciężar: 0.9 kg
Szczegóły techniczne
ØA [mm] | 53 |
---|---|
B [mm] | 5 |
ØC [mm] | 25 |
ØD [mm] | 32 |
F [mm] | 34 |
ØG [mm] | 39 |
H | M6 x 10 |
Ciężar [kg] | 0.9 |