SBS-S-W 165
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8703498
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Tuleja ochronna z dyszami rozpylającymi chłodzenie
- Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
- Chłodziwo można nanosić bezpośrednio na detal za pomocą zintegrowanej dyszy rozpylającej.
- Nadaje się do: ROTA THW plus 165-43
- Średnica: 32 mm
- Ciężar: 0.6 kg
Szczegóły techniczne
ØA [mm] | 44 |
---|---|
B [mm] | 5 |
ØC [mm] | 25 |
ØD [mm] | 32 |
F [mm] | 34 |
ØG [mm] | 36 |
K | M16x1.5 |
Ciężar [kg] | 0.6 |