SBS-S-W 215
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8703164
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Tuleja ochronna z dyszami rozpylającymi chłodzenie
- Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
- Chłodziwo można nanosić bezpośrednio na detal za pomocą zintegrowanej dyszy rozpylającej.
- Nadaje się do: ROTA THW plus 215-66
- Średnica: 32 mm
- Ciężar: 1.7 kg
Szczegóły techniczne
ØA [mm] | 66 |
---|---|
B [mm] | 5 |
ØC [mm] | 32 |
ØD [mm] | 32 |
F [mm] | 47 |
ØG [mm] | 46 |
K | M16x1.5 |
Ciężar [kg] | 1.7 |