SBS-S-W 260
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8703308
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Tuleja ochronna z dyszami rozpylającymi chłodzenie
- Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
- Chłodziwo można nanosić bezpośrednio na detal za pomocą zintegrowanej dyszy rozpylającej.
- Nadaje się do: ROTA THW plus 260-81
- Średnica: 32 mm
- Ciężar: 2.8 kg
Szczegóły techniczne
ØA [mm] | 81 |
---|---|
B [mm] | 5 |
ØC [mm] | 48 |
ØD [mm] | 32 |
F [mm] | 47 |
ØG [mm] | 62 |
K | M16x1.5 |
Ciężar [kg] | 2.8 |