arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SFM 298.5 x 198.5

SFM 298.5 x 198.5

Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego

Identyfikator 1378520

Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego

Cechy produktu:
  • Mata elastomerowa
  • Opracowana specjalnie do produkcji wycięć i skomplikowanych części
Dane techniczne:
  • Wymiary: 298,5 x 198,5 x 2,5 mm
  • Efektywny obszar ssania: 38.8 cm²
  • Ciężar: 0.1 kg
Długość [mm] 298.5
Szerokość [mm] 198.5
Wysokość [mm] 2.5
Efektywny obszar ssania [cm²] 38.8
Ciężar [kg] 0.1

Zakres dostawy
Mata elastomerowa