arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SG5A 125-77.8-40

SG5A 125-77.8-40

Pięcioosiowe szczęki

Identyfikator 1322988

Szczęki systemowe, standardowe

Cechy produktu:
  • Pięcioosiowa szczęka, chwytanie
  • Nadaje się do: KSX 125, KSX-C 125
  • Złącze 1: W-125-2
Dane techniczne:
  • Wymiary: 125 x 77,8 x 40 mm
  • Krok zaciskania: 18 mm
  • skok uchwytu: 3 mm
  • Liczba otworów siatki: 14
  • Ciężar: 1.7 kg
Szerokość [mm] 125
Głębokość [mm] 77.8
Wysokość [mm] 40
Wiązka sztuka
Ciężar [kg] 1.7

Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące