SG5A 65-76-45
Pięcioosiowe szczęki
Identyfikator 432258
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka pięcioosiowa
- Nadaje się do: KSX 125, KSX-C 125
- Złącze 1: W-65-1
- Wymiary: 65 x 76 x 45 mm
- skok uchwytu: 3 mm
- Liczba otworów siatki: 14
- Ciężar: 1.6 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 65 |
---|---|
Głębokość [mm] | 76 |
Wysokość [mm] | 45 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 1.6 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące