SG5A-B 100-67-35
Pięcioosiowe szczęki
Identyfikator 432207
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Pięcioosiowa szczęka, ruchoma
- Nadaje się do: KSO 100
- Złącze 1: W-100-1
- Wymiary: 100 x 67 x 35 mm
- Liczba otworów siatki: 14
- Ciężar: 0.85 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 100 |
---|---|
Głębokość [mm] | 67 |
Wysokość [mm] | 35 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.85 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące; bez szczęk nasadowych