SG5A-B 125-45.5-40
Pięcioosiowe szczęki
Identyfikator 432472
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Pięcioosiowa szczęka, ruchoma
- Nadaje się do: KSC3 125
- Złącze 1: W-125-1
- Wymiary: 125 x 45,5 x 40 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 1.1 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 45.5 |
Wysokość [mm] | 40 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 1.1 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące; bez szczęk nasadowych