arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SG5A-B 160-73-50

SG5A-B 160-73-50

Pięcioosiowe szczęki

Identyfikator 432617

Szczęki systemowe, standardowe

Cechy produktu:
  • Pięcioosiowa szczęka, ruchoma
  • Nadaje się do: KSC3 160
  • Złącze 1: W-160
Dane techniczne:
  • Wymiary: 160 x 73 x 50 mm
  • Liczba otworów siatki: 12
  • Ciężar: 3.6 kg
Szerokość [mm] 160
Głębokość [mm] 73
Wysokość [mm] 50
Wiązka sztuka
Ciężar [kg] 3.6

Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące; bez szczęk nasadowych