SGBB-B 100-67-34
Szczęki jednolite
Identyfikator 430086
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka jednolita, ruchoma
- Nadaje się do: KSG 100
- Złącze 1: W-100-1
- Wymiary: 100 x 67 x 34 mm
- Liczba otworów siatki: 14
- Ciężar: 1.6 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 100 |
---|---|
Głębokość [mm] | 67 |
Wysokość [mm] | 34 |
Ciężar [kg] | 1.6 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące; bez szczęk nasadowych