SGBB-B 160-108-49
Szczęki jednolite
Identyfikator 430166
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka jednolita, ruchoma
- Nadaje się do: KSG 160
- Złącze 1: W-160
- Wymiary: 160 x 108 x 49 mm
- Liczba otworów siatki: 14
- Ciężar: 5.9 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 160 |
---|---|
Głębokość [mm] | 108 |
Wysokość [mm] | 49 |
Ciężar [kg] | 5.9 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące; bez szczęk nasadowych