SGBB-B 160-81-50
Szczęki jednolite
Identyfikator 1349865
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka jednolita, ruchoma
- Nadaje się do: KSC-F 160-480
- Złącze 1: W-160
- Wymiary: 160 x 81 x 50 mm
- Liczba otworów siatki: 14
- Ciężar: 4.8 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 160 |
---|---|
Głębokość [mm] | 81 |
Wysokość [mm] | 50 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 4.8 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące