SGBB-F 125-66-40
Szczęki jednolite
Identyfikator 1349857
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka jednolita, stała
- Nadaje się do: KSC-F 125
- Złącze 1: W-125-1
- Wymiary: 125 x 66 x 40 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 2.6 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 66 |
Wysokość [mm] | 40 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 2.6 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące