arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SGBB-F 160-108-49

SGBB-F 160-108-49

Szczęki jednolite

Identyfikator 430165

Szczęki systemowe, standardowe

Cechy produktu:
  • Szczęka jednolita, stała
  • Nadaje się do: KSG 160
  • Złącze 1: W-160
Dane techniczne:
  • Wymiary: 160 x 108 x 49 mm
  • Liczba otworów siatki: 14
  • Ciężar: 6.7 kg
Szerokość [mm] 160
Głębokość [mm] 108
Wysokość [mm] 49
Ciężar [kg] 6.7

Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące; bez szczęk nasadowych