SGBB-F 90-64-34.9
Szczęki jednolite
Identyfikator 1329340
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka jednolita, stała
- Nadaje się do: KSM2 90
- Złącze 1: W-90
- Wymiary: 90 x 64 x 34,9 mm
- Liczba otworów siatki: 14
- Ciężar: 1.7 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 90 |
---|---|
Głębokość [mm] | 64 |
Wysokość [mm] | 34.9 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 1.7 |
Zakres dostawy
Jednolita szczęka stała, śruby mocujące