arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SGWB-CG5-B 40-57-27

SGWB-CG5-B 40-57-27

Chwyt szczękowy odwracany

Identyfikator 1494320

Szczęki systemowe, standardowe

Cechy produktu:
  • Szczęka odwracana z chwytem węglikowym
  • Szczęka szybkowymienna
  • Nadaje się do: KSX-C2 125
Dane techniczne:
  • Wymiary: 40 x 57 x 27 mm
  • skok uchwytu: 5 mm
  • Ciężar: 0.8 kg
Szerokość [mm] 40
Głębokość [mm] 57
Wysokość [mm] 27
Wiązka sztuka
Ciężar [kg] 0.8

Zakres dostawy
Szczęka systemowa