SGWB-CG5-B 80-57-27
Chwyt szczękowy odwracany
Identyfikator 1494322
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka odwracana z chwytem węglikowym
- Szczęka szybkowymienna
- Nadaje się do: KSX-C2 125
- Wymiary: 80 x 57 x 27 mm
- skok uchwytu: 5 mm
- Ciężar: 0.8 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 80 |
---|---|
Głębokość [mm] | 57 |
Wysokość [mm] | 27 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.8 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa