arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SGWB-G3-F 65-57-30

SGWB-G3-F 65-57-30

Chwyt szczękowy odwracany

Identyfikator 432494

Szczęki systemowe, standardowe

Cechy produktu:
  • Szczęka o odwracanym chwycie, stała
  • Nadaje się do: KSC-F 125
  • Złącze 1: W-65-1
Dane techniczne:
  • Wymiary: 65 x 57 x 30 mm
  • skok uchwytu: 3 mm
  • Liczba otworów siatki: 12
  • Ciężar: 0.9 kg
Szerokość [mm] 65
Głębokość [mm] 57
Wysokość [mm] 30
Maks. siła mocowania [kN] 25
Wiązka sztuka
Ciężar [kg] 0.9

Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące