SGWB-E-F 90-64-34.9
Szczęki odwracane
Identyfikator 1329339
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka o odwracanym chwycie
- Nadaje się do: KSM2 90
- Złącze 1: W-90
- Wymiary: 90 x 64 x 34,9 mm
- Liczba otworów siatki: 1
- Ciężar: 1.3 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 90 |
---|---|
Głębokość [mm] | 64 |
Wysokość [mm] | 34.9 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 1.3 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa