SGWB-F 125-88-39
Szczęki odwracane
Identyfikator 430089
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka odwracana, stała
- Nadaje się do: KSG 125
- Złącze 1: W-125-1
- Wymiary: 125 x 88 x 39 mm
- Liczba otworów siatki: 14
- Ciężar: 2.3 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 88 |
Wysokość [mm] | 39 |
Ciężar [kg] | 2.3 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące; bez szczęk nasadowych