SKB-SV90° 100
Szczęki systemowe, standardowe
Identyfikator 1474310
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Ruchoma szczęka do mocowania wspornika
- Przygotowany do szczęk górnych KONTEC
- Interfejs szczęki: 3/32" x 90°
- Nadaje się do: ROTA-ML flex 2+2 630
- Wymiary: 100 x 92 x 78,4 mm
- Ciężar: 3 kg
Szczegóły techniczne
Ciężar [kg] | 3 |
---|
Zakres dostawy
Ruchoma szczęka