arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Grzechotki

SSH-K

Opis

Grzechotka do szybkiego uruchamiania ręcznych uchwytów tokarskich SCHUNK.
Czytaj więcej Czytaj mniej

3 Produktami znaleziono

  • Złącze kwadratowe  1/2"
  • Długość  350 mm
  • Materiał  Chrom wanad stal
  • Ciężar  0.62 kg
  • Złącze kwadratowe  3/4"
  • Długość  510 mm
  • Materiał  Chrom wanad stal
  • Ciężar  1.44 kg
  • Złącze kwadratowe  3/4"
  • Długość  620 mm
  • Materiał  Chrom wanad stal
  • Ciężar  2.65 kg