SSH-K 3/4"-510
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 9987240
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Grzechotki
- Umożliwia szybkie uruchamianie ręcznych uchwytów tokarskich SCHUNK
- Wbudowana funkcja grzechotki
- Kwadratowy napęd
- Nadaje się do: ROTA-M flex 2+2 500, 630; ROTA-ML flex 2+2 630; ROTA-S flex 1000
- Złącze kwadratowe: 3/4"
- Długość: 510 mm
- Ciężar: 1.44 kg
Szczegóły techniczne
Złącze kwadratowe | 3/4" |
---|---|
Długość [mm] | 510 |
Materiał | Chrom wanad stal |
Ciężar [kg] | 1.44 |