SSH-K 3/4"-620
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 9987241
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Grzechotki
- Umożliwia szybkie uruchamianie ręcznych uchwytów tokarskich SCHUNK
- Wbudowana funkcja grzechotki
- Kwadratowy napęd
- Nadaje się do: ROTA-S flex 1200, 1400; ROTA-ML flex 2+2 800, 1000, 1200
- Złącze kwadratowe: 3/4"
- Długość: 620 mm
- Ciężar: 2.65 kg
Szczegóły techniczne
Złącze kwadratowe | 3/4" |
---|---|
Długość [mm] | 620 |
Materiał | Chrom wanad stal |
Ciężar [kg] | 2.65 |