SSH-SK SW19-330
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 1448214
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz uruchamiający sześciokątny
- Umożliwia ręczne uruchamianie ręcznych uchwytów tokarskich SCHUNK
- Z mechanizmem wyrzutowym
- Skrócona wersja.
- Nadaje się do: ROTA-M flex 2+2 500, 630; ROTA ML flex 2+2 800, 1000, 1200
- Rozmiar klucza płaskiego: 19
- Długość: 330 mm
- Ciężar: 2.5 kg
Szczegóły techniczne
Sześciokąt | 19 |
---|---|
Długość [mm] | 330 |
Ciężar [kg] | 2.5 |