SSH-SL SW16-330
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8704923
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz uruchamiający sześciokątny
- Umożliwia ręczne uruchamianie ręcznych uchwytów tokarskich SCHUNK
- Z mechanizmem wyrzutowym
- Długa wersja.
- Nadaje się do: ROTA-S plus 2.0 250, 315; ROTA-M flex 2+2 400; ROTA-ML flex 2+2 630
- Rozmiar klucza płaskiego: 16
- Długość: 330 mm
- Ciężar: 2.22 kg
Szczegóły techniczne
Sześciokąt | 16 |
---|---|
Długość [mm] | 330 |
Ciężar [kg] | 2.22 |