SSH-SL SW19-480
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 1448215
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz uruchamiający sześciokątny
- Umożliwia ręczne uruchamianie ręcznych uchwytów tokarskich SCHUNK
- Z mechanizmem wyrzutowym
- Długa wersja.
- Nadaje się do: ROTA-M flex 2+2 500, 630; ROTA ML flex 2+2 800, 1000, 1200
- Rozmiar klucza płaskiego: 19
- Długość: 480 mm
- Ciężar: 3 kg
Szczegóły techniczne
Sześciokąt | 19 |
---|---|
Długość [mm] | 480 |
Ciężar [kg] | 3 |