arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
STR-S 100/3 Ilustracja analogiczna

STR-S 100/3

Szczęki surowe górne z rowkiem montażowym

Identyfikator 1516479

Standardowe szczęki tokarskie

Cechy produktu:
  • Szczęka surowa górna
  • Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
  • Nadaje się do: Zacisk trójszczękowy TANDEM, rozmiar 100
Dane techniczne:
  • Wymiary: 41.5 x 37 x 25 mm
  • Materiał: 16MnCr5
  • Ciężar: 0.2 kg
Długość [mm] 41.5
Szerokość [mm] 37
Wysokość [mm] 25
Materiał 16MnCr5
Nadaje się do 100
L [mm] 41.5
B [mm] 37
H [mm] 25
B1 [mm] 15
B2 [mm] 30
B3 [mm] 6.5
L1 [mm] 26
L2 [mm] 21.5
L3 [mm] 1.75
T1 [mm] 17
T2 [mm] 10
Ciężar [kg] 0.2

Zakres dostawy
Szczęki surowe