STR-S 200
Szczęki surowe górne z rowkiem montażowym
Identyfikator 1446933
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 200
- Materiał: 16MnCr5
- Liczba otworów siatki: 2
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 85 |
---|---|
Szerokość [mm] | 102 |
Wysokość [mm] | 50 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 200 |
L [mm] | 85 |
B [mm] | 102 |
H [mm] | 50 |
B1 [mm] | 57 |
B2 [mm] | 60 |
B3 [mm] | 11 |
L1 [mm] | 75 |
L2 [mm] | 60 |
T1 [mm] | 32 |
T2 [mm] | 20 |
Zakres dostawy
Szczęki surowe