STR-S 250
Szczęki surowe górne z rowkiem montażowym
Identyfikator 402113
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 250
- Wymiary: 90 x 125 x 50 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Liczba otworów siatki: 2
- Ciężar: 4.5 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 90 |
---|---|
Szerokość [mm] | 125 |
Wysokość [mm] | 50 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 250 |
L [mm] | 90 |
B [mm] | 125 |
H [mm] | 50 |
B1 [mm] | 72 |
B2 [mm] | 65 |
B3 [mm] | 11 |
L1 [mm] | 90 |
L2 [mm] | 62 |
T1 [mm] | 32 |
T2 [mm] | 20 |
Ciężar [kg] | 4.5 |
Zakres dostawy
Szczęki surowe