STR-S 64
Szczęki surowe górne z rowkiem montażowym
Identyfikator 402110
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 64
- Wymiary: 25 x 34 x 20 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Liczba otworów siatki: 2
- Ciężar: 0.15 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 25 |
---|---|
Szerokość [mm] | 34 |
Wysokość [mm] | 20 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 64 |
L [mm] | 25 |
B [mm] | 34 |
H [mm] | 20 |
B1 [mm] | 16 |
B2 [mm] | 18 |
B3 [mm] | 4.5 |
L1 [mm] | 24 |
L2 [mm] | 17 |
T1 [mm] | 13 |
T2 [mm] | 8 |
Ciężar [kg] | 0.15 |
Zakres dostawy
Szczęki surowe