arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Szczęki nośne

TBA-D

Opis

Odwracalne szczęki nośne z drobnym ząbkowaniem do mocowania standardowych szczęk górnych firmy SCHUNK.
Czytaj więcej Czytaj mniej

6 Produktami znaleziono

  • Długość  63.6 mm
  • Szerokość  65 mm
  • Wysokość  34 mm
  • Nadaje się do  100
  • 63.6 mm
  • 65 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Długość  83 mm
  • Szerokość  90 mm
  • Wysokość  53 mm
  • Nadaje się do  140
  • 83 mm
  • 90 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Długość  92.8 mm
  • Szerokość  100 mm
  • Wysokość  53 mm
  • Nadaje się do  160
  • 92.8 mm
  • 100 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Długość  108.5 mm
  • Szerokość  100 mm
  • Wysokość  58 mm
  • Nadaje się do  200
  • 108.5 mm
  • 100 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Długość  113.4 mm
  • Szerokość  125 mm
  • Wysokość  63 mm
  • Nadaje się do  250
  • 113.4 mm
  • 125 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Długość  141.7 mm
  • Szerokość  160 mm
  • Wysokość  77 mm
  • Nadaje się do  315
  • 141.7 mm
  • 160 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie