arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Oprawka rozszerzająca

vario D

Opis

Oprawka rozprężna zapewniająca szybką i prostą modernizację zasilanych uchwytów tokarskich ROTA THW vario.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

Dokładność ruchu obrotowego < 0,005 mm
Dla maksymalnej dokładności
Najłatwiejsza, szybka wymiana segmentowej tulei rozprężnej
Krótszy czas przezbrajania i niższe koszty
Efekt ściągania w dół segmentowej tulei rozprężnej
Sztywne mocowanie z gwarantowaną płaską powierzchnią detalu po zatrzymaniu
Bardzo sztywne mocowanie
Wysoka precyzja na detalu
Dobre tłumienie drgań dzięki segmentowej tulei rozprężnej
Brak drgań podczas obróbki
Zintegrowany skok jałowy
Bez potrzeby regulacji do łączników krańcowych siłownika hydraulicznego.

Opcje i informacje specjalne

Szybkie przekształcenie 3-szczękowego uchwytu w uchwyt z tuleją rozprężną
SCHUNK vario D umożliwia łatwiejszą konwersję z mocowania na średnicy zewnętrznej do mocowania na średnicy wewnętrznej w czasie krótszym niż 2 minuty. Zależnie od rozmiaru oprawki rozprężnej można mocować detale o średnicy 20 - 80 mm przy użyciu różnych segmentowych tulei mocujących

Dzięki szybkiej i prostej wymianie tulei rozprężnych czas przezbrajania zostaje zredukowany do minimum. Zapewnia to niezwykle sztywne mocowanie, przy jednoczesnym efekcie tłumienia.

Czytaj więcej Czytaj mniej

4 Produktami znaleziono

  • Oprawka rozszerzająca dla  ROTA THW vario 215
  • Min. średnica mocowania  20 mm
  • Maks. średnica mocowania  28 mm
  • Maks. siła mocowania  42 kN
  • Maks. siła uruchamiająca  10 kN
  • Maks. obr./min  6000 1/min
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Oprawka rozszerzająca dla  ROTA THW vario 215
  • Min. średnica mocowania  26 mm
  • Maks. średnica mocowania  38 mm
  • Maks. siła mocowania  42 kN
  • Maks. siła uruchamiająca  10 kN
  • Maks. obr./min  6000 1/min
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Oprawka rozszerzająca dla  ROTA THW vario 215
  • Min. średnica mocowania  36 mm
  • Maks. średnica mocowania  54 mm
  • Maks. siła mocowania  85 kN
  • Maks. siła uruchamiająca  20 kN
  • Maks. obr./min  6000 1/min
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Oprawka rozszerzająca dla  ROTA THW vario 215
  • Min. średnica mocowania  50 mm
  • Maks. średnica mocowania  80 mm
  • Maks. siła mocowania  105 kN
  • Maks. siła uruchamiająca  25 kN
  • Maks. obr./min  6000 1/min
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie