arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Uchwyt z tuleją zaciskową

vario F

Opis

Uchwyt z tuleją zaciskową zapewniający szybką i prostą modernizację zasilanych uchwytów tokarskich ROTA THW vario.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

Dokładność ruchu obrotowego < 0,01 mm
Najlepsze rezultaty obróbki
Funkcja aktywnego ściągania w dół głowicy mocującej
Sztywne mocowanie z gwarantowaną płaską powierzchnią detalu po zatrzymaniu
Oplecione/owinięte wokół mocowania
Mocowanie wolne od odkształceń
Szybka wymiana tulei zaciskowej
Krótszy czas przezbrajania i niższe koszty
Mocowanie elementów o najmniejszej możliwej średnicy
Elastyczność do różnych zadań mocowania
Z otworem przelotowym 51 mm
Obróbka wszystkich rur o standardowych średnicach
Zintegrowany skok jałowy
Bez potrzeby regulacji do łączników krańcowych siłownika hydraulicznego.

Opcje i informacje specjalne

Szybkie przekształcenie 3-szczękowego uchwytu w uchwyt z tuleją zaciskową
SCHUNK vario F umożliwia szybkie przezbrojenie z uchwytu o mocowaniu 3-szczękowym do uchwytu z tuleją zaciskową. Pełna reorganizacja procesu zajmuje niespełna 2 minuty. Zależnie od rozmiaru uchwytu można mocować detale o średnicy 4 - 100 mm przy użyciu różnych wkładów z tuleją zaciskową

Dzięki szybkiej i prostej wymianie uchwytów z tuleją zaciskową czas przezbrajania zostaje zredukowany do minimum. Mechanizm mocujący obejmujący część ogranicza jej odkształcenie do minimum.

Czytaj więcej Czytaj mniej

4 Produktami znaleziono

  • Oprawka rozszerzająca dla  ROTA THW vario 215
  • Min. średnica mocowania  4 mm
  • Maks. średnica mocowania  65 mm
  • Maks. siła mocowania  105 kN
  • Maks. siła uruchamiająca  45 kN
  • Maks. obr./min  6000 1/min
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Oprawka rozszerzająca dla  ROTA THW vario 215
  • Min. średnica mocowania  4 mm
  • Maks. średnica mocowania  65 mm
  • Maks. siła mocowania  105 kN
  • Maks. siła uruchamiająca  45 kN
  • Maks. obr./min  6000 1/min
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Oprawka rozszerzająca dla  ROTA THW vario 215
  • Min. średnica mocowania  5 mm
  • Maks. średnica mocowania  80 mm
  • Maks. siła mocowania  115 kN
  • Maks. siła uruchamiająca  50 kN
  • Maks. obr./min  5500 1/min
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Oprawka rozszerzająca dla  ROTA THW vario 215
  • Min. średnica mocowania  16 mm
  • Maks. średnica mocowania  100 mm
  • Maks. siła mocowania  150 kN
  • Maks. siła uruchamiająca  65 kN
  • Maks. obr./min  5000 1/min
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie